配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 231 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-23 GN
har-flexicon 3,81 FSH-23 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 23
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    0,05 ... 1,5 mm² Rigide
    0,05 ... 1 mm² Multibrins
    0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,81 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 5 ... 6 mm
  • Couple de serrage 0,2 ... 0,25 Nm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Taille M2
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Couleur (d'insert) Verde
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Sn Lado de acoplamiento
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exemptions RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomo
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Plomo
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140209053
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较