配套产品
配套产品
型号: 14 02 031 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 031 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode
    Skrueterminering
    Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 3
  • Anvendelsesområde til THR-flydelodning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 16
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,81 mm
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel impulsspænding 2.5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 5 ... 6 mm
  • Tilspændingsmoment 0.2 ... 0.25 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Størrelse M2
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 1,925 g
  • Oprindelsesland Italien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140111561
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415