Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Artikelnummer: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Federkraftklemme
Kontakte: 2
Kupferlegierung, Federstahl
Sn steckseitig, Sn anschlussseitig
Kodierung: weiß, blau
PA46
grau
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Federkraftklemme
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 2
  • Kodierung
    weiß
    blau
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² starr
    0,08 ... 1,5 mm² flexibel
  • Leiterquerschnitt (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 starr
    AWG 28 ... AWG 16 flexibel
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5 mm
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften SPE T1-B
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Luftstrecke ‌ 3,7 mm
  • Kriechstrecke ‌ 3,7 mm
  • Abisolierlänge 4 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz PA46
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Federstahl
  • Kontaktoberfläche
    Sn steckseitig
    Sn anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 250
  • Nettogewicht 2,368 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140280090
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen