Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
1
Codice prodotto: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Orizzontale
Collegamento a vite
Corrente d'esercizio: ‌15 A
Contatti: 11
Lega di rame
Sn Lato contatti
Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente.
Poliammide (PA), Poliftalammide (PPA)
Verde
Note
Confronta
Codice prodotto: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
1
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 11
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 导体截面积
    0.05 ... 2.5 mm² 实心
    0.05 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 6 ... 7.5 mm
  • 拧紧力矩 0.5 ... 0.6 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M3
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 18.93 g
  • 原产国 意大利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140209152
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta