配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 061 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 1,5
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌17.5 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 061 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 1,5
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Horizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 6
  • Domeniu de utilizare for THR reflow soldering
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5 mm
  • Curent nominal ‌ 17.5 A
  • Tensiune nominală 220 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 5 ... 6.5 mm
  • Moment de strângere 0.5 ... 0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M3
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 7.04 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140111929
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较