Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
14 31 091 7106 000
型号: 14 31 091 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-9 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 9
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 091 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-9 GN SL
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación de jaula de resorte de encaje
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
9
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida roscada
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Sencillo
0,2 ... 2,5 mm² Trenzado
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5,08 mm
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
250 V
Tensión de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado del cable
10 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (aislante)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
15,77 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140210387
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15