PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 051 7402 000
型号: 14 31 051 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-5 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 5
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 051 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-5 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Konektor
Specifikace
Horizontální
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
5
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Plný
0,05 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
Jmenovitý proud
15 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Délka odizolování
6 ... 7,5 mm
Utahovací moment
0,5 ... 0,6 Nm
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Velikost
M3
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Zelená
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Obchodní údaje
Velikost balení
150
Hmotnost netto
8,84 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140115132
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15