PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 081 6202 201
型号: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
弹片接线
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 棕, 蓝, 橙, 绿色, 白
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
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
har-flexicon®
原件
连接器
版本
接线方式
弹片接线
连接方式
PCB至电缆
针数
8
编码
棕
蓝
橙
绿色
白
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 1.5 mm² Solid
0.08 ... 1.5 mm² Stranded
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 16 实心
AWG 28 ... AWG 16 绞线
插针排
1
针间距(接线端)
5 mm
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
放电距离
3.7 mm
爬电距离
3.7 mm
剥线长度
4 mm
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
材料(插芯)
PA46
颜色(插芯)
Grey
材料(插针)
Copper alloy
Spring steel
表面(插针)
Sn Mating side
Sn Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
100
净重
9.2 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140280144
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found