配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 2
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
Sürüm
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 2
  • Uygulama Alanı THR yeniden akışlı lehimleme için
  • Paket içeriği Makarada 350 parça
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri SPE T1-B
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Açıklık mesafesi ‌ 3,7 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 3,7 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) PA66/6T
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Ag Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Ag Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 350
  • Net ağırlık 1,829 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140279797
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415