登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Termineringsblokke
Tilslutning
14 01 010 0101 169
型号: 14 01 010 0101 169
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
橙
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 169
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
PCB-termineringsblok
Version
Termineringsmetode
Terminering af push-in Fjederklemme
Terminering af flydelodning (SMT)
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
1
Pakkens indhold
1000 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,2 ... 1,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Kontaktrækker
1
Nominel strøm
9 A
Forureningsgrad
3
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Afisoleringslængde
7 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +105 °C
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Orange
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Fjederstål
Overflade (kontakter)
Sn Koblingsside
Sn Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1.000
Nettovægt
1,14 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140280038
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found