Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
プッシュイン・スプリングケージ接続, リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌9 A
コンタクト: 1
銅合金, ばね鋼
Sn 嵌合側, Sn 結線側
ポリフタルアミド (PPA)
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 1
  • 梱包内容 リールに1000ピース
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • コンタクト列 1
  • 定格電流 ‌ 9 A
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • ストリップ 長さ 7 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    ばね鋼
  • 表面 (コンタクト)
    Sn 嵌合側
    Sn 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1,000
  • 正味重量 1.155 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140280021
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare