配套产品
配套产品
型号: 14 02 010 0101 333
har-flexicon TTPH-1 Sample
har-flexicon TTPH-1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 333
har-flexicon TTPH-1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 1
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • コンタクト列 1
  • 定格電流 ‌ 9 A
  • 汚染度 3
  • 伝送特性
    SPE T1-B
    Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • ストリップ 長さ 7 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリフタルアミド (PPA)
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    ばね鋼
  • 表面 (コンタクト)
    Sn 嵌合側
    Sn 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1.52 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140279964
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415