配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
型号: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
har-key latching 2x 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
钥匙开关
锁定 2x 90°
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
产品详情
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-key
  • 原件 钥匙开关
  • 规格 锁定 2x 90°
版本
  • 安装孔直径 22.3 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -25 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌7 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140449206
  • eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较