登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Werkzeuge
1
Modulhalter
2
Kontaktgeber
4
没有可用数据
eShop
...
Bedien- und Anzeigeelemente
Schlüsseltaster
09 45 453 2305
型号: 09 45 453 2305
har-key latching 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
钥匙开关
锁定 90°
煤灰色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Dieser Artikel benötigt zusätzlich Kontaktgeber und einen Modulhalter zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
型号: 09 45 453 2305
har-key latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Werkzeuge
1
Module holder
2
Contact block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Bedien- und Anzeigeelemente
Baureihe
har
-key
Komponente
Schlüsseltaster
Beschreibung
90° rastend
Ausführung
Durchmesser der Einbauöffnung
30,5 mm
Technische Kennwerte
Betätigungsweg
6 mm
Überspannungskategorie
III (Schutz durch Kleinspannung)
Anzugsdrehmoment
≤2,5 Nm Montagemutter
Betriebstemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
-50 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Stärke der Einbauwand
1 ... 8 mm
Materialeigenschaften
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85365080
GTIN
5713140449763
eCl@ss
27371213 Frontelement für Wahlschalter
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found