登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
har-modular®
02 53 902 1502
型号: 02 53 902 1502
har-modular D2 data module male str 4,8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
焊接接线
插针: 2
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , Ni 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 53 902 1502
har-modular D2 data module male str 4,8
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
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-modular®
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
Modulbreite
5,08 mm
Anschlussart
Lötanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Art der Verbindung
Mezzanine
Kontaktanzahl
2
Kontaktbestückung
r+t
Länge der Pins
4,8 mm
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Luftstrecke
2.05 mm 在模块中
0.25 mm 至模块边缘
Kriechstrecke
2.05 mm 在模块中
0.25 mm 至模块边缘
Isolationswiderstand
>10
11
Ω
Durchgangswiderstand
< 20 mΩ
Schirmwiderstand
< 100 mΩ
Wellenwiderstand differentiell
100 Ω
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Steckkraft
10 N
Ziehkraft
10 N
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ni 插拔面(屏蔽)
镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Bahnklassifizierung
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
40
Nettogewicht
1,2 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140573482
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Links
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos