配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
型号: 02 53 904 1202
har-modular F4 module male straight Pa1
har-modular F4 module male straight Pa1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 53 904 1202
har-modular F4 module male straight Pa1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-modular®
  • Bezeichnung F4 Modul
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Modulbreite 10,16 mm
  • Anschlussart
    Reflowlötanschluss (THR)
    Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung Mezzanine
  • Kontaktanzahl 4
  • Kontaktbestückung Reihen a und c, Positionen 1 und 3
  • voreilender Kontakt auf Position a1
  • Länge der Pins 4,8 mm
Technische Kennwerte
  • Raster, steckseitig 5,08 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Luftstrecke
    ‌3 mm im Modul
    ‌1,6 mm zum Modulrand
  • Kriechstrecke
    ‌3 mm im Modul
    ‌1,6 mm zum Modulrand
  • Isolationswiderstand >1011 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Steckkraft ≤ 5 N
  • Ziehkraft ≤ 5 N
  • Anforderungsstufe
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1,55 kV
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 2 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140197985
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较