配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
har-modular H3 module female straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-modular®
  • Название Модуль H3
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Ширина модуля 20,32 mm
  • Метод подключения
    Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
    Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
  • Число контактов 3
  • Длина подключения 4,1 mm
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 5,08 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Расстояние между проводниками
    ‌4 mm 在模块中
    ‌4.4 mm 至模块边缘
  • Длина пути тока утечки
    ‌4.4 mm 在模块中
    ‌4.6 mm 至模块边缘
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 8 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя не выше+240 °C в течение 15 с)
  • Усилие вставки ≤ 18 N
  • Усилие расстыковки ≤ 12 N
  • Уровень исполнения
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 2,5 kV
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚酰胺 (PA)
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镀银 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 4,673 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140198005
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较