Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Numer Katalogowy: 02 52 901 0451
har-modular M1flat-module female str.
har-modular M1flat-module female str.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Kontakty: 1
Prosty
Poliamid (PA)
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 02 52 901 0451
har-modular M1flat-module female str.
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-modular®
  • Identyfikacja
    Moduł M1
    flat
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Szerokość modułu 10,16 mm
  • Typ połącznia
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 1
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Odstęp izolacyjny
    ‌4 mm en el módulo
    ‌2 mm al borde del módulo
  • Długość drogi upływu
    ‌4 mm en el módulo
    ‌2 mm al borde del módulo
  • Rezystancja izolacji >1011 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 10 N
  • Siła wycofania ≤ 10 N
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1,55 kV
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamida (PA)
  • Kolor (wkład) Negro
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 según NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140197824
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare