24
Tools
1
没有可用数据
eShop
...
系列
har-modular®
02 53 900 0006
型号: 02 53 900 0006
har-modular P module male str with guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
直式
PCB 固定: 带导向
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 53 900 0006
har-modular P module male str with guide
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-modular®
Название
P module
P spacer
Элемент
Male connector
Описание контактов
Straight
Версия
Ширина модуля
5.08 mm
Тип соединения
Mezzanine
Крепление печатной платы
With guiding
Технические характеристики
Сопротивление изоляции
>10
11
Ω
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
0.2 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140197763
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found