PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 51 900 0001
型号: 02 51 900 0001
har-modular T module male angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
弯式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 51 900 0001
har-modular T module male angled
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-modular®
Identificatie
T-module
T-afstandshouder
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Haaks
Versie
Breedte van de module
10,16 mm
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Technische eigenschappen
Isolatieweerstand
>10
11
Ω
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Nee
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
1,1 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140197718
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®