配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
2
型号: 02 09 500 1027
har-modular fixing rail 137.06
har-modular fixing rail 137.06

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定导轨
聚酰胺 (PA)
137.06 mm
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 1027
har-modular fixing rail 137.06
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
2
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Fixing rail
Technical characteristics
  • Length 137.06 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140216211
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较