配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
4
型号: 02 09 500 2100 200
har-modular shell housing 100 1Set
har-modular shell housing 100 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2100 200
har-modular shell housing 100 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-modular®
  • Type af tilbehør stikhus
Version
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Trækaflastning Med kabelbinder
  • Låsetype Låsebøjle
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Isolationsgruppe III
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    热塑性树脂(PC)
    强化型玻璃光纤
  • Farve (kappe/hus) 黑色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Længde 101.6 mm
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 43,75 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140436442
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400