配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
型号: 02 09 500 2030 200
har-modular shell housing 30 1Set
har-modular shell housing 30 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2030 200
har-modular shell housing 30 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-modular®
  • Tipo de acessório Base em concha
Versão
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Alívio de tensão Com abraçadeira
  • Tipo de trava Alavanca de trava
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Grupo de isolação III
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Resina termoplástica (PC)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Comprimento 30,48 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 24,37 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140436367
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较