配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
4
型号: 02 09 500 2040
har-modular shell housing 40
har-modular shell housing 40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2040
har-modular shell housing 40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 har-modular®
  • 附件种类 Shell housing
版本
  • 版本 Top/side entry
  • 应力消除件 With cable tie
  • 锁定类型 Locking lever
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 III
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 长度 40.64 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 338.89 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140427389
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400