登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
电动汽车充电设备
工具
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
har-modular®
02 09 500 2070
型号: 02 09 500 2070
har-modular shell housing 70
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2070
har-modular shell housing 70
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
製品シリーズ
har-modular®
アクセサリータイプ
底座外壳
バージョン
バージョン
顶/侧出线
ストレインリリーフ
带电缆扎带
ロックタイプ
固定杆
2個の部品
有
分離可能
有
技術的特性
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
絶縁グループ
III
材質
材質 (フード/ハウジング)
热塑性树脂(PC)
强化型玻璃光纤
カラー(フード/ハウジング)
黑色
材料の難燃性 UL94
V-0
長さ
71.12 mm
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
424.36 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140427464
eCl@ss
27,440,292.00
UNSPSC 24.0
39121400
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found