配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
型号: 02 09 500 2080
har-modular shell housing 80
har-modular shell housing 80

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2080
har-modular shell housing 80
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 附件
  • Seri har-modular®
  • Aksesuar tipi 底座外壳
Sürüm
  • Sürüm 顶/侧出线
  • Gerilim azaltma 带电缆扎带
  • Kilitleme tipi 固定杆
  • 2 parça
  • Ayrılabilir
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Yalıtım grubu III
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    热塑性树脂(PC)
    强化型玻璃光纤
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) 黑色
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • Uzunluk 81.28 mm
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 455.43 g
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140427495
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400