配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
4
型号: 02 09 500 2090
har-modular shell housing 90
har-modular shell housing 90

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2090
har-modular shell housing 90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-modular®
  • Type accessoire Schaalbehuizing
Versie
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Trekontlasting Met kabelbinder
  • Vergrendelingstype Sluithendel
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Isolatiegroep III
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Thermoplastisch hars (PC)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Lengte 91,44 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 480,39 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140427525
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400