Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Part Number: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Service interfaces
USB 2.0
Cable length: 1 m
Connection type: 2x type A jack - type A connector
Notes
Comparar
Part Number: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Cable length 1 m
  • Connection type 2x type A jack - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 86.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060692
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar