配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
Przewody systemowe
1034
型号: 09 45 452 1534
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,5m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,5m black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1534
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,5m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1034
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Tipo de conexión Clavija a conector
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 聚酰胺 (PA)
  • Color (capota/base) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55,26 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060296
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222