配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1505
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.6 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1505
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-port
  • Элемент Service interfaces
  • Спецификация RJ45
Версия
  • Длина кабеля 0.6 m
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Тип соединения Jack to connector
  • Крепление Screwable in cover plates
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Температура окружающей среды -25 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 聚酰胺 (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 65 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140060111
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222