7
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1541
型号: 09 45 452 1541
har-port RJ45 Cat.6; PFT 2m black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 2 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1541
har-port RJ45 Cat.6; PFT 2m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Conectores
Seria
har
-port
Element
Interfaces de servicio técnico
Specyfikacje
RJ45
Wersja
Długość kabla
2 m
Ekranowanie
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Typ połącznia
Clavija a conector
Mocowanie
Atornillable en placas de cubierta
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura otoczenia
-25 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Color (capota/base)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Sí
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
95 g
Kraj pochodzenia
Letonia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140060364
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found