7
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
USB
09 45 452 1922
型号: 09 45 452 1922
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1922
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har
-port
Elément
Interfaces de service
Spécification
USB 2.0
Version
Longueur de câble
1,5 m
Type de connexion
connecteur mâle de type A - connecteur de type A
Fixation
Vissable sur plaques couvercle
Données techniques
Température ambiante
-25 ... +70 °C
Cycles de connexion
≥ 1.500
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase)
argent
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
58,387 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140060593
eCl@ss
27060304 Câble de raccordement
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling