配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
7
型号: 09 45 452 1926
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 4 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1926
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-port
  • Elem Szerviz interfészek
  • Specifikáció USB 2.0
Verzió
  • Kábelhossz 4 m
  • Összeköttetés típusa A. típusú Jack dugó – A. típusú csatlakozó
  • Rögzítés Csavarozható fedőlemezekbe
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1.500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) ezüst
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 135,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140060630
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222