配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
System Cables
5
型号: 09 45 452 1973
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 2 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1973
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
System Cables
5
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-port
  • エレメント サービスインターフェース
  • 仕様 USB 3.0
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 接続タイプ タイプ A ジャック - タイプ A コネクタ
  • 固定具 カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
  • 周囲温度 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 1,500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 130 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140163362
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较