配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1933
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 2,0m
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 2 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1933
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-port
  • エレメント サービスインターフェース
  • 仕様 USB 3.0
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 接続タイプ タイプ A ジャック - タイプ A コネクタ
  • 固定具 カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
  • 周囲温度 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 1,500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140222991
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较