配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1200
har-switch latching 90°
har-switch latching 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开关
锁定 90°
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Questo articolo richiede morsetti aggiuntivi e un supporto per moduli per essere funzionante. Selezionateli alla voce "Prodotti abbinabili".
型号: 09 45 453 1200
har-switch latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Interfacce operatore
  • Serie har-switch
  • Elemento Selettori
  • Specifiche aggancio a 90°
Versione
  • Diametro del foro di montaggio 22,3 mm
Dettagli tecnici
  • Percorso di attuazione 6 mm
  • Sovratensioni III (protezione a bassa tensione)
  • Coppia di serraggio 1,5 ... ‌2,2 Nm Dado di fissaggio
  • Temperatura d'esercizio -25 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +80 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Spessore del pannello 1 ... ‌7 mm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85365080
  • GTIN 5713140449121
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221