配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
型号: 33 48 014 7823 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7823 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 連接器2 RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140263574
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较