Matching Products
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
129
Артикул: 33 48 014 7826 035
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 3,5m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 3,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 3.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 48 014 7826 035
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 3,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
129
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Тип A
  • Соединитель 2 RJ45
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +60 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Желтый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 61034 Плотность дыма
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140797024
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare