登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs de données
Industrial Ethernet
09 45 181 2582 XL
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
HARTING ix Industrial®
Identification
Data
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Partie inférieure coudée
Version
Méthode de raccordement
Raccordement autodénudant
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts
8
davantage de contacts
+ 2x GND
Codage
Type A
Contenu du kit
Conditionnement en vrac
Données techniques
Section de conducteur (AWG)
AWG 24/7
Diamètre extérieur
1,1 ... 1,25 mm
Intensité nominale
1,5 A
Intensité nominale
3 A par contact en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
Tension nominale
50 V AC
60 V DC
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Résistance d'isolement
>500 MΩ
Résistance de contact
≤ 30 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Température de stockage
-30 ... +60 °C
Humidité relative
95 % sans condensation (exploitation)
95 % sans condensation (stockage/transport)
Force d'insertion
≤ 25 N
Force d'arrachement
≤ 25 N
Cycles de connexion
≥ 5.000
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Diamètre de câble
5,5 ... 7,2 mm
Tension d’essai U
r.m.s.
0,5 kV
Force de rétention
≥80 N verrouillage
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert)
Noir
Gris
Matériau (blindage)
Acier inoxydable
Ni ≥ 1 µm Côté du raccordement (cas de blindage)
Ni ≥ 0,2 µm Côté du raccordement (coque de blindage)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement
Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Matériau (capot/embase)
Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase)
Gris
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Oui
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
11,8 g
Pays d'origine
Japon
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140223240
eCl@ss
27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found