配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
型号: 09 45 181 2585 XL
ix Industrial 10A-1 plug A3-S
ix Industrial 10A-1 plug A3-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 顶弯式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2585 XL
ix Industrial 10A-1 plug A3-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Csatlakozók
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificazione Data
  • Elemento Kábelcsatlakozó
  • Specifiche Felső könyökös
Versione
  • Collegamento Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Schermo Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Numero di poli 8
  • ulteriori contatti + 2x GND
  • Codifica A típus
  • Confezione Ömlesztett csomagolás
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Vezeték külső átmérője ≤1,55 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges áramerősség 3 A érintkezőnként 4 db érintkező (1,2,6,7) használata esetén
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Nem kondenzáló (működés)
    95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5.000
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Kábel átmérője 5,5 ... 7,2 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Rögzítő erő ≥80 N rögzítés
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (árnyékolás)
    Rozsdamentes acél
    Ni ≥ 1 µm Vezeték-rögzítési oldal (árnyékoló ház)
    Ni ≥ 0,2 µm Vezeték-rögzítési oldal (árnyékoló burkolat)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany ≥ 0,2 µm Nikkelen ≥ 2 µm Illeszkedő oldal
    Arany ≥ 0,03 µm Nikkelen ≥ 2 µm Lezárási oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polikarbonát (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Szürke
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Igen
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 11,93 g
  • Paese di origine Japán
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140223257
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较