配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
Accessories
2
型号: 09 45 182 2561
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2561
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identificare Data
  • Element 电缆连接器
  • Specificație 直式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Ecranare 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Număr de contacte 8
  • alte contacte + 2x GND
  • Codificare A型
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.09 ... 0.14 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Diametru exterior fir ≤1.2 mm
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Curent nominal 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >500 MΩ
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Temperatură de depozitare -30 ... +60 °C
  • Umiditate relativă
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Forţă de inserţie ≤ 25 N
  • Forţă de extragere ≤ 25 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 5,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 6 ... 7.2 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Forţă de reţinere ≥80 N 锁扣
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Rezistenţă la şoc
    30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
    50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚酰胺 (PA)
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (ecranare)
    不锈钢
    Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
    锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
    锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
  • Material (carcasă/priză)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) 黑色
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 7.894 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140283541
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较