登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING ix Industrial®
09 45 281 9002
型号: 09 45 281 9002
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 281 9002
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING ix Industrial®
Azonosítás
Signal
Elem
PCB connector
Specifikáció
Vertical
Verzió
Lezárási mód
Solder termination
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
10
Kódolás
Type B
Csomag tartalma
On a reel
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
1.5 A
Névleges áramerősség
3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Szigetelés ellenállása
>500 MΩ
Érintkező ellenállás
≤ 30 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Tárolási hőmérséklet
-30 ... +60 °C
Relatív páratartalom
95 % Non-condensing (operation)
95 % Non-condensing (storage/transport)
Benyomási erő
≤ 25 N
Kihúzási erő
≤ 25 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 5,000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
Grey
Anyag (árnyékolás)
Stainless steel
Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
450
Nettó tömeg
2.5 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140223172
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
下载
HARTING News 2020