配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
ix Industrial 10C-1 plug SL-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Identifikation Data
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • yderligere kontakter + 2x GND
  • Kodning Type C
  • Pakkens indhold Bulkemballage
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,55 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel strøm 3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >500 MΩ
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur -30 ... +60 °C
  • Relativ luftfugtighed
    95 % Ikke-kondenserende (drift)
    95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Indsætningskraft ≤ 25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 25 N
  • Koblingscyklusser ≥ 5.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 5,5 ... 7,2 mm
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Fastholdelseskraft ≥80 N låsning
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (afskærmning)
    Rustfrit stål
    Ni ≥ 1 µm Termineringsside (afskærmningshus)
    Ni ≥ 0,2 µm Termineringsside (afskærmningsskal)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) Grå
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 9,7 g
  • Oprindelsesland Japan
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140481633
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较