登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9023 XL
型号: 09 45 181 9023 XL
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9023 XL
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING ix Industrial®
Identifikace
Signal
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Úhlové provedení, dolů
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Kódování
Typ B
Obsah balení
Velkoobjemové balení
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (AWG)
AWG 22/7
Vnější průměr vodiče
1,4 ... 1,6 mm
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovitý proud
3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
Jmenovité napětí
50 V AC
60 V DC
Izolační odpor
>500 MΩ
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Skladovací teplota
-30 ... +60 °C
Relativní vlhkost
95 % Bez kondenzace (provoz)
95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Připojovací síla
≤ 25 N
Odpojovací síla
≤ 25 N
Spojovací cykly
≥ 5.000
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Průměr kabelu
5,5 ... 7,2 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV
Držící síla
≥80 N Zajišťování
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Černá
Šedá
Materiál (stínění)
Nerezová ocel
Ni ≥ 1 µm Na straně připojení (case)
Ni ≥ 0,2 µm Na straně připojení (shell)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru
Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
Materiál (kryt)
Polykarbonát (PC)
Barva (kryt)
Šedá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
4,95 g
Země původu
Japonsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140282810
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found