7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9028 XL
型号: 09 45 181 9028 XL
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9028 XL
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
HARTING ix Industrial®
식별
Signal
요소
케이블 커넥터
사양
앵글형(톱)
버전
터미네이션 방법
IDC 절연 이동 터미네이션
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수
8
코딩
타입 B
패키지 내용
벌크 패키징
기술적 특성
도체 단면적 (AWG)
AWG 22/7
전선 외부 직경
1.4 ... 1.6 mm
정격 전류
1.5 A
정격 전류
4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
정격 전압
50 V AC
60 V DC
절연 저항
>500 MΩ
접점 저항
≤ 30 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
보관 온도
-30 ... +60 °C
상대 습도
95 % 비응축 (작동 시)
95 % 비응축 (보관/운송 시)
삽입 포스
≤ 25 N
철수 포스
≤ 25 N
체결 주기
≥ 5,000
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
케이블 직경
5.5 ... 7.2 mm
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV
유지력(Retention force)
≥80 N 잠금
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
컬러 (인서트)
검정색
회색
재료 (차폐기능)
스테인리스 강
Ni ≥ 1 µm 터미네이션 측면 (차폐 케이스)
Ni ≥ 0.2 µm 터미네이션 측면 (차폐 셸)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
재료 (후드/하우징)
폴리카보네이트 (PC)
컬러 (후드/하우징)
회색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
11.948 g
원산지
일본
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140282827
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found