Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
6
Objednací číslo: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
6
Detaily produktu
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kontaktdon 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 10x AWG 26
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Kodning Typ B
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning
    50 V AC
    60 V DC
  • Begränsande temperatur -40 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Neobsahuje
  • REACH BILAGA XIV ämnen Neobsahuje
  • REACH SVHC ämnen Neobsahuje
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 135 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140260238
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte