Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Part Number: 33 48 010 1819 040
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 4.0m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 4.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
para aplicações ferroviárias
Comprimento do cabo: 4 m
Notes
Compare
Part Number: 33 48 010 1819 040
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 4.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
  • Características Comp 752 de ligações cruzadas por feixes de elétrons
Versão
  • Comprimento do cabo 4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Codificação Tipo A
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -40 ... +80 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,4 ... 6,8 mm
  • Raio de curvatura mínima 6x Diâmetro do cabo
Propriedades do material
  • Material (cabo) Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    NFPA 130 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
    EN 50155 Resistência ao choque e à vibração
    EN 60811-403 Resistência ao ozônio
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    EN 50618 Resistente a UV
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140259676
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare