Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
饰品
1
Număr articol: 33 48 313 1804 050
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 313 1804 050
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
饰品
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kontaktdon 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -30 ... +70 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    IEC 60754-1 Halogenfri
    IEC 60811-404 Oljeresistens
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 252,08 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140332157
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați