配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 314 7819 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 5.0m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7819 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning för järnvägsapplikationer
  • Funktioner elektronstråle korslänkad Comp 752
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -40 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer elektronstråle tvärbunden komp 752
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
    EN 50264-1 Brandskydd på järnvägsfordon
    EN 50306-1 Brandskydd på järnvägsfordon
    NFPA 130 Brandskydd på järnvägsfordon
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
    EN 50155 Stöt- och vibrationshållfast
    EN 60811-403 Resistent mot ozon
    EN 60811-404 Oljeresistens
    EN 50618 UV-resistent
    IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140333154
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600