HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7409 100
型号: 33 48 314 7409 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 10 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7409 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 10m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING ix Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Počet kontaktů
10
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-30 ... +70 °C Bez pohybu
-20 ... +60 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140332379
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609